??
Selección de modelo CAD
K0739.2208012X50
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0739 - Pies regulables de acero o acero inoxidable
Lista de materiales
K0739.2208012X50
BESTKIPP
Referencia
K0739.2208012X50
W
Escuadras
°
MATERIAL
Material
Acero inoxidable
FORM
Forma
B
A
Separación
54 mm
D
Diámetro
80 mm
D1
Rosca
M12
H
Altura
25 mm
H1
Altura
85 mm
H2
Altura
35.0 mm
SW
Ancho de llave
14 mm
SW1
-
L
Longitud
50 mm
BELASTUNG
Capacidad de carga máx. kN
10.0 kN
GEW
Poids
0.3320 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245202393
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions